1. Főoldal
  2. Termékek
  3. KK7004

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

KK7004

Kapacitív érzékelő

SKK-3020-BPKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • ce
Letöltés
Technische Details
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 4...20
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M38 x 1,5
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] 10; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 40
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 4...20
Érzékelési tartomány beállítható igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] 20
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 20 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...16,2
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -15...15
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 65
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M38 x 1,5
Menet megjelölés M38 x 1,5
Anyagok sárgaréz fehérbronz bevonatú; PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
csavarhúzó: 1
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — KK7004-00 — 13.01.2017 —