Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Üzemi feszültség [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Névleges szigetelési feszültség [V] | 250 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 700 |
Mérési elv | kapacitív |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 10 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 10 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 10 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
---|---|
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -20...20 |
Paraméterezési lehetőségek | 5 programozható kimenet tartási idő; (1: 15 min; 2: 30 min; 3: 45 min; 4: 60 min; 5: 0 min) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 109,8 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | ház: PBT; gomb: TPE-U; LED ablak: PC |
Kijelző |
|
||
---|---|---|---|
Teach funkció | igen | ||
Elektronikus lezárás | igen |
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C |