Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Üzemi feszültség [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Mérési elv | kapacitív |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) | |
---|---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 8 | |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 10 | |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 | |
Maximális szivárgó áram [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) | |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 1000; (20ms / 0,5Hz) | |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 10 | |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 | |
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához [Hz] |
|
|
Rövidzárlat-biztos | nem | |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] | 15 |
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Korrekciós faktor | üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -20...20 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [év] | 305 |
Súly [g] | 150 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | PBT; PA |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű; A biztosítót a robbanásveszélyes területen kívül kell elhelyezni. |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | sorkapocs: 0,34...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 5...9 mm; Tömszelence: M20 X 1,5 |
---|