Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 4...24; (programozó nyomógombok) |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 87 |
Beszerelés | érzékelés nem fémes tartályfalon vagy bypass csöveken keresztül |
---|---|
Közeg | száraz ömlesztett anyag; folyadékok |
Ajánlott anyagok | közegek 20-nál kisebb dielektromos állandóval; olajok |
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 8 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 10 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 10 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 10 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 4...24; (programozó nyomógombok) |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] | 12 |
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Korrekciós faktor | üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,1 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -20...20 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 321 |
Súly [g] | 60 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 87 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | ház: PBT; gomb: TPE-U; LED ablak: PC |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C |