Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 1...6 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Közeg | száraz ömlesztett anyag; folyadékok |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 12 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 50 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 1...6 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] | 4 |
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Korrekciós faktor | üveg: 0,6 / víz: 1 / kerámia: 0,5 / PVC: 0,4 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -20...20 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Megnövelt zavarállóság | igen |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 1042 |
Súly [g] | 39,3 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); burkolat: PEEK (poliéter-éterketon) |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|