Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 60 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 105 x 80 x 42 |
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Mérési elv | kapacitív |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) | |
---|---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 8 | |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 10 | |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 | |
Maximális szivárgó áram [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) | |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 130; (250 (...40 °C)) | |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 130; (250 (...40 °C)) | |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 4 | |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 4 | |
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához [Hz] |
|
|
Rövidzárlat-biztos | nem | |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 60 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] | 60 |
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Korrekciós faktor | üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -15...15 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Megnövelt zavarállóság | igen |
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65 | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [év] | 270 |
Súly [g] | 281,5 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 105 x 80 x 42 |
Anyagok | PPE módosított; PA |
Meghúzási nyomaték [Nm] | ház rögzítócsavaraok: 0,9 Nm; rögzítőcsavarok: 4 Nm |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű; A biztosítót a robbanásveszélyes területen kívül kell elhelyezni. |
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | sorkapocs: 0,34...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 5...9 mm; Tömszelence: M20 X 1,5 |
---|