Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 14; (24 V) |
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
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 40 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...16,2 |
Korrekciós faktor | üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -15...15 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Megnövelt zavarállóság | igen; (megnövelt zavarvédelem a vezetett rádiófrekvenciás zavarokkal szemben) |
EMC |
|
---|
Ház | hengeres |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|