Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 3...20 |
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 8 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 10 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 200; (UL alkalmazáshoz: 250 / 100 DC) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200; (UL alkalmazáshoz: 250 AC / 100 DC) |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 25 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 40 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 3...20 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] | 20 |
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...16,2 |
Korrekciós faktor | üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -15...15 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Megnövelt zavarállóság | igen; (megnövelt zavarvédelem a vezetett rádiófrekvenciás zavarokkal szemben) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 488 |
Súly [g] | 258 |
---|---|
Ház | hengeres |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|