1. Főoldal
  2. Termékek
  3. KA5002

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Kapacitív érzékelő

KA-2010-FRKG

KA5002
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
üzemi feszültség [V] 10...55 DC
védelmi osztály II
polaritáscsere védelem igen
kimenetek
elektromos kivitel PNP/NPN
kimeneti funkció záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 4,6
Minimális terhelési áram [mA] 4
Maximális szivárgó áram [mA] 0,6
Permanent current rating of switching output DC [mA] 400
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 50
rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
túlterhelés-védelem igen
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 10
Valós érzékelési távolság Sr [mm] 10 ± 10 %
működési távolság [mm] 0...8,1
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
hiszterézis [Sr %-a] 1...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -15...15
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -15...70
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 60947-5-2
mechanikai adatok
ház hengeres
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] Ø 20
anyagok PBT
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás kábel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — KA5002-00 — 06.03.2003 —