Mérési elv | MEMS kapacitív |
---|---|
Kommunikációs interfész | CAN |
Mérési tengelyek száma | 2 |
---|---|
Szögtartomány [°] | -45…45 |
Működési elv | statikus |
---|---|
Alkalmazás | Nagy pontosságú dőlésmérés 2 tengelyen mobil alkalmazásokhoz |
Üzemi feszültség [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Max. áramfogyasztás [mA] | 405; (9,2 V DC; -40 °C) |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 300; (bemelegedési idő; Max. inicializálási idő: 1000 ms) |
Mérési elv | MEMS kapacitív |
---|
Mérési tengelyek száma | 2 |
---|---|
Szögtartomány [°] | -45…45 |
Határérték frekvencia [Hz] | 0,5...10; (paraméterezhető) |
Pontosság [°] | ≤ ± 0,01; (abszolút) |
---|---|
Hiszterézis [°] | ≤ ± 0,05 |
Ismétlési pontosság [°] | ≤ ± 0,01 |
Felbontás [°] | 0,01 |
Hőmérséklet-együttható [1/K] | ≤ ± 0,0008 ° |
Kommunikációs interfész | CAN |
---|---|
CAN interfészek száma | 1 |
Lezáró ellenállás | igen; (belső ; paraméterezhető) |
Protokoll | SAE J1939 | ||
---|---|---|---|
Gyári beállítás |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||||||||||
Nedves meleg |
|
||||||||||||||||||
Szabvány | Megfelel ennek: ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Súly [g] | 414,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Anyagok | ház: horganyöntvény nikkelezett |
Beépítési irány | vízszintes |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |