Mérési elv | MEMS kapacitív; (Gyorsulásmérő ; giroszkóp) |
---|---|
Mérési tengelyek száma | 2; (X/Y) |
Kommunikációs interfész | CAN |
Szögtartomány [°] | ± 90 |
---|
Működési elv | dinamikus |
---|---|
Alkalmazás | Nagy pontosságú dőlésmérés dinamikus alkalmazásokban |
Üzemi feszültség [V] | 9...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Mérési elv | MEMS kapacitív; (Gyorsulásmérő ; giroszkóp) |
---|---|
Mérési tengelyek száma | 2; (X/Y) |
Szögtartomány [°] | ± 90 |
---|---|
Mérési tartomány gyorsulás [g] | ± 4 |
Mérési tartomány gépjármű legyezőmozgás [°/s] | ± 500 |
Hiszterézis [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Ismétlési pontosság [°] | ± 0,05 |
Felbontás [°] | 0,01; (paraméterezhető) |
Hőmérséklet-együttható [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Pontosság [°] | ± 0,5 |
---|
Pontosság [°] | ± 0,3 |
---|
Kommunikációs interfész | CAN |
---|---|
CAN interfészek száma | 1 |
Lezáró ellenállás | igen; (belső ; paraméterezhető) |
Protokoll | CANopen | ||
---|---|---|---|
Gyári beállítás |
|
||
Verzió | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 260 |
Súly [g] | 198 |
---|---|
Méretek [mm] | 27 x 59 x 105,3 |
Anyagok | ház: fröccsöntött aluminium fekete; kiöntő anyag: poliuretán gyanta |
Beépítési irány | vízszintes |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
mérési és telepítési irány
|
|
---|