Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | 3 x záró |
Méretek [mm] | 65 x 52 x 110 |
Alkalmazás | pozíció visszajelzés egyszeres és kétszeres lineáris szelepekhez; abszolút távolság mérés; szeleptömítés ellenőrzése |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 42; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 2000 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | 3 x záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. célsebesség [m/s] | 1 | ||||||||||
Szeleplöket felbontása [mm] | 0,2 | ||||||||||
Céltárgy |
|
Paraméterezési lehetőségek | 3, a mérési tartományban tetszés szerint definiálható kapcsolási pont |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; (csak a szelepfejbe történő beszerelés esetén, mert a szelepfej megfelelően védi a szenzort a mechanikus károsodásoktól) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 298 |
Súly [g] | 217,5 |
---|---|
Szerelés módja | 3-lyukú karimával |
Méretek [mm] | 65 x 52 x 110 |
Anyagok | PA; TPE; PP; LCP |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |