You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. IS9200

Induktív érzékelő

IS9200

IS-2002DARKG/US

Induktív érzékelő

IS9200

IS-2002DARKG/US

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 2
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 28 x 16 x 40
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...55 DC
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 3,7
Minimális terhelési áram [mA] 4
Maximális szivárgó áram [mA] 0,7
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 1000
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 2
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 2 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...1,6
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Védettség IP 65
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház téglatest kialakítású
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] 28 x 16 x 40
Anyagok PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 2 x LED, sárga
üzem / működés 2 x LED, zöld
Megjegyzések
Megjegyzések
maximális meghúzási nyomaték alátéttel 0.5Nm
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12