Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 26 x 26 |
Különleges tulajdonságok | Mágneses mező ellen védett |
---|---|
Mágneses mező ellen védett | igen |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | 2 x záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1400 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...3,25 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
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
MTTF [év] | 1070 |
Súly [g] | 145 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 26 x 26 |
Anyagok | PC |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |