You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. IM5096

Induktív érzékelő

IM5096

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

Induktív érzékelő

IM5096

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
  • cul
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció antivalens
Kapcsolási távolság [mm] 20
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 40 x 40 x 66
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] 20; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció antivalens
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 100
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 20
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 20 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...16,2
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,8 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a] 3...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház téglatest kialakítású
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] 40 x 40 x 66
Anyagok ház: PPE; aktív felület: PPE; zárósapka: PPS; bilincs: PPS
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
Tartozékok
Szállított tételek
Rögzítőkonzol: 1
imbuszkulcs: 1
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott