Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | antivalens |
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 54 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: 10...36) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | antivalens |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,1; (csak 2-vezetékes üzemben) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
---|---|
Működési távolság [mm] | 0...16,2 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...20 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 5x; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 67) |
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC |
|
Súly [g] | 0,163 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 54 |
Anyagok | ház: PA; aktív felület: PA fekete; zárósapka: PA; bilincs: narancs; csavar: rozsdamentes acél (1.4567 / 304Cu) |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: Rögzítés, forgatható, rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
---|