Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 120 |
Üzemi feszültség [V] | 8...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | nem |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 5,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1,4 (24 V DC) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 18 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...12,1 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Ház | téglatest kialakítású |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 120 |
Anyagok | PPE módosított |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapocs: ...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 7...13 mm |
---|