Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | antivalens |
Kapcsolási távolság [mm] | 35 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 66 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 20; (24 V) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | antivalens |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 35 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...28,3 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Ház | téglatest kialakítású |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 66 |
Anyagok | ház: PPE; aktív felület: PPE; zárósapka: PPS; bilincs: PPS |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|