Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 66 |
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Védelmi osztály | I |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 5,5 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 5,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5,5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 450 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 450 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 25 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...12,1 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | téglatest kialakítású |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 66 |
Anyagok | PBT; aktív felület: PPE |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C |