Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 |
Különleges tulajdonságok | Megnövelt kapcsolási távolság |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 12; (24 V) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...16,2 |
Megnövelt kapcsolási távolság | igen |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 1 / sárgaréz: 1,3 / alumínium: 1 / réz: 0,8 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|