Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 10 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Polaritáscsere védelem | nem |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 4,6 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,4 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 30 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 10 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...8,1 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
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
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | ház: PTFE; kábelköpeny: PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|