1. Főoldal
  2. Termékek
  3. II5384

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Induktív érzékelő

IIA3015-BPKG/V4A/ 6m

II5384
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
üzemi feszültség [V] 10...55 DC
áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
védelmi osztály II
polaritáscsere védelem igen
kimenetek
elektromos kivitel PNP
kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 250
rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
túlterhelés-védelem igen
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 15
Valós érzékelési távolság Sr [mm] 15 ± 10 %
működési távolság [mm] 0...12,1
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
hiszterézis [Sr %-a] 1...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -10...10
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
mechanikai adatok
ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Menet megjelölés M30 x 1,5
anyagok rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); PBT
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — II5384-00 — 06.03.2003 —