Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 7 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | nem |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 400 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 50 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...12,1 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
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
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); aktív felület: PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|