Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 12 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Teljesen fémházas kivitel; Korrekciós faktor K=1 |
---|---|
Alkalmazás | Nedves és élelmiszeripari területekre |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 20 |
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
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 700 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 12 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...9,72 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 1 / sárgaréz: 1 / alumínium: 1 / réz: 1 |
---|---|
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Korrekciós faktor K=1 | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...100 |
---|---|
Védettség | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Teljesen fémházas kivitel | igen |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|