Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | antivalens |
Kapcsolási távolság [mm] | 8 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15; (24 V) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | antivalens |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 8 |
---|---|
Működési távolság [mm] | 0...6,48 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Védettség | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 75 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | menet: sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|