Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Méretek [mm] | M18 x 1 |
Üzemi feszültség [V] | 15...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20; (lineáris; grádiens: 2,22 mA/mm; szemből megközelítve lágyacél céltárggyal: 24 x 24 x 1 mm) |
---|---|
Max. terhelés [Ω] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [mm] | 0,8...8 |
---|
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Analóg kimenet linearitási hiba [%] | ± 1 %; (IA -a max) |
Analóg kimenet ismétlőképessége [%] | ± 1 %; (IA -a max) |
Válaszidő [ms] | < 10 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
MTTF [év] | 936 |
---|
Súly [g] | 87 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: PBT |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 25 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|