Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 5 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15; (24 V) |
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
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 5 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...4,05 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú; PC |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|