Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 5 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15; (24 V) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 5 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...4,05 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
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
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett; PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|