1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IG5222

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: IG5539 – Termékösszehasonlítás: IG5222 / IG5539
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

Induktív érzékelő

IGA4005-CPKG

IG5222
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
üzemi feszültség [V] 10...36 DC
áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
védelmi osztály II
polaritáscsere védelem igen
kimenetek
elektromos kivitel PNP
kimeneti funkció antivalens
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 700
rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
túlterhelés-védelem igen
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 5
Valós érzékelési távolság Sr [mm] 5 ± 10 %
működési távolság [mm] 0...4,05
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
hiszterézis [Sr %-a] 1...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -10...10
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
mechanikai adatok
ház menetes kialakítás
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 80
Menet megjelölés M18 x 1
anyagok PBT
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás kábel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — IG5222-00 — 06.03.2003 —