Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 8 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 |
Különleges tulajdonságok | Mágneses mező ellen védett |
---|---|
Mágneses mező ellen védett | igen |
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...140 AC/DC |
Védelmi osztály | I |
Polaritáscsere védelem | nem |
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 5,5 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 5,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5,5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 300 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 420 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 25 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | latch (rövidzárlat utáni újrabekapcsolás zár) |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 8 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...6,5 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | sárgaréz; PES; PTFE borítás |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C |