You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. IG0049

Induktív érzékelő

IG0049

IGA2008-BBOW/10m

Induktív érzékelő

IG0049

IGA2008-BBOW/10m

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Termékjellemzők
Kimeneti funkció nyitó
Kapcsolási távolság [mm] 8
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M18 x 1
Elektromos adatok
Frekvencia AC [Hz] 47...63
Üzemi feszültség [V] 20...250 AC
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem nem
Kimenetek
Kimeneti funkció nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] 5,5
Minimális terhelési áram [mA] 5
Maximális szivárgó áram [mA] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 20
Rövidzárlat-védelem nem
Túlterhelés-védelem nem
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 8
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 8 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...6,5
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M18 x 1
Menet megjelölés M18 x 1
Anyagok sárgaréz nikkelezett; PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²