Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 2 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | Nedves és élelmiszeripari területekre |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10; (csak 3 vezetékes üzemmódban) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 2; (csak 2-vezetékes üzemben) |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,6; (csak 2-vezetékes üzemben) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 500 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 2 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...1,62 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...20 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...100 |
---|---|
Védettség | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 0,036 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: PEEK (poliéter-éterketon) |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |