Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 12 |
Alkalmazás | Szerszámgépekhez, hűtő- és kenőanyagokhoz |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 2 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,4 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 700 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|---|
Működési távolság [mm] | 0...3,25 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...20 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
---|
Ház | hengeres |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | Ø 12 |
Anyagok | aktív felület: LCP; ház: rozsdamentes acél; rögzítési szög: rozsdamentes acél; LED ablak: PEI |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 7 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|