You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. IFC226

Induktív érzékelő

IFC226

IFG2004-ARKG/M/1,0M/PH

Induktív érzékelő

IFC226

IFG2004-ARKG/M/1,0M/PH

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 4
Ház hengeres
Méretek [mm] Ø 12
Felhasználási terület
Alkalmazás Szerszámgépekhez, hűtő- és kenőanyagokhoz
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Minimális terhelési áram [mA] 2
Maximális szivárgó áram [mA] 0,4
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 700
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 4
Működési távolság [mm] 0...3,25
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a] 1...20
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 68; ("Coolant")
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház hengeres
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] Ø 12
Anyagok aktív felület: LCP; ház: rozsdamentes acél; rögzítési szög: rozsdamentes acél; LED ablak: PEI
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 1 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²