Kimeneti funkció | nyitó |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 |
Alkalmazás | Robbanásveszélyes környezetben nem használható (nincs ATEX engedély!) |
---|---|
Beszerelés | szelepekhez; (38...63,5 (NW 40...65)) |
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | Csatlakozó a kapcsolóerősítőhöz EN 60 947-5-6 |
Névleges feszültség DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tápfeszültség DC [V] | 7,5...30 |
Áramfelvétel [mA] | csillapítatlan: > 2,1; csillapított: < 1 |
Védelmi osztály | III |
Kimeneti funkció | nyitó |
---|---|
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 30 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1500 |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 0,001 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | PBT; Céltárgy: rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x A-típusú DIN szelepcsatlakozó (DIN EN 175301-803) |
---|