1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IF5942

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: IF5645 – Termékösszehasonlítás: IF5942 / IF5645
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

Induktív érzékelő

IFA2002-FRKG/2M/PH

IF5942
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
üzemi feszültség [V] 10...55 DC
védelmi osztály II
polaritáscsere védelem igen
kimenetek
elektromos kivitel PNP/NPN
kimeneti funkció záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 4,6
Minimális terhelési áram [mA] 4
Maximális szivárgó áram [mA] 0,5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 400
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 1100
rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
túlterhelés-védelem igen
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 2
Valós érzékelési távolság Sr [mm] 2 ± 10 %
működési távolság [mm] 0...1,6
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
hiszterézis [Sr %-a] 1...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -10...10
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
mechanikai adatok
ház menetes kialakítás
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 71
Menet megjelölés M12 x 1
anyagok sárgaréz nikkelezett; CO-PC
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás kábel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — IF5942-00 — 06.03.2003 —