Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 7 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Megnövelt kapcsolási távolság |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
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
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 700 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 7 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...5,67 |
Megnövelt kapcsolási távolság | igen |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 1083 | ||||||||||
Beágyazott szoftvert tartalmazza | nem | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 27,1 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: LCP fehér; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|