- Termékek
- IF5781
Induktív érzékelő
IF5781
IFB3002-ANKG/US-100-DNS RT
Induktív érzékelő
IF5781
IFB3002-ANKG/US-100-DNS RT
- Különösen rövid kivitel
- Szűkös beépítési körülményekhez
- Nagyon magas kapcsolási frekvencia
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Robusztus fémház zord ipari környezetben történő alkalmazáshoz
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: IF5541 Termék összehasonlítás: IF5781 / IF5541 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 2 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 43 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 120; (150 (...50 °C)) |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 800 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 2 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...1,6 |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 27,1 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 43 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett; PC |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|