Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 2 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 |
Üzemi feszültség [V] | 18...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15; (24 V) |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 800 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 2 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...1,6 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett; PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|