Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; (; PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10; (csak 3 vezetékes üzemmódban) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP/NPN | |
---|---|---|
Kimeneti funkció | záró | |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,8 | |
Minimális terhelési áram [mA] | 2; (csak 2-vezetékes üzemben) | |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,5 | |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 | |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 700 | |
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához [Hz] |
|
|
Rövidzárlat-védelem | igen | |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett | |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...3,25 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Védettség | IP 67; (becsavart állapotban) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL minősítés |
|
Ház | menetes kialakítás |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Menet megjelölés | M8 x 1 |
Anyagok | rozsdamentes acél; LCP |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |