You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. IE5241

Induktív érzékelő

IE5241

IEA2001-AROG/0,80M/US

Induktív érzékelő

IE5241

IEA2001-AROG/0,80M/US

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 1
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M8 x 1
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 5...36 DC
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem nem
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 4,6
Minimális terhelési áram [mA] 4
Maximális szivárgó áram [mA] 0,8
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 2000
Rövidzárlat-védelem nem
Túlterhelés-védelem nem
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 1
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 1 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...0,8
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M8 x 1
Menet megjelölés M8 x 1
Anyagok sárgaréz nikkelezett; PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Kábel: 0,8 m, PUR
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A