1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IE5151

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Induktív érzékelő

IEA3001-ANOG/V4A 6m

IE5151
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
üzemi feszültség [V] 10...36 DC
áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
védelmi osztály III
polaritáscsere védelem nem
kimenetek
elektromos kivitel NPN
kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 1
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 750
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához
1000 nb
rövidzárlat-védelem nem
túlterhelés-védelem nem
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 1
Valós érzékelési távolság Sr [mm] 1 ± 10 %
működési távolság [mm] 0...0,8
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
hiszterézis [Sr %-a] 1...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -10...10
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
mechanikai adatok
ház menetes kialakítás
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M8 x 1 / L = 50
Menet megjelölés M8 x 1
anyagok rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); PBT
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozék
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — IE5151-00 — 13.01.2017 —