1. Főoldal
  2. Termékek
  3. ID9916

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

ID9916

Induktív érzékelő

IDC2040-ARKG/UP/0,15M/PUR/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • ce
Letöltés
Technische Details
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 40
Ház téglatest kialakítású
Méretek [mm] 92 x 80 x 40
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...55 DC
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 4,6
Minimális terhelési áram [mA] 4
Maximális szivárgó áram [mA] 0,6
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 400
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 90
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 40
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 40 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...32,4
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 3...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház téglatest kialakítású
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] 92 x 80 x 40
Anyagok sárgaréz nikkelezett; PPE
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
záródugó: 1
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Kábel: 0,15 m, PUR
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — ID9916-00 — 06.03.2003 —