Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 50 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 120 x 80 x 30 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 7; (24 V) |
Polaritáscsere védelem | nem |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 30 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 50 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] | 50 |
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...40,5 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Ház | téglatest kialakítású |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 120 x 80 x 30 |
Anyagok | PPE módosított |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|