Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 50 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 105 x 80 x 40 |
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...132 AC / 10...130 DC |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | nem |
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 5 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1,6 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 350 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 4 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 4 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 50 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | igen |
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] | 50 |
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...40,5 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Ház | téglatest kialakítású |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 105 x 80 x 40 |
Anyagok | PPE |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A |