Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15; (24 V) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 350 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...16,2 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 54; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 65) |
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tD A22 IP54 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Súly [g] | 0,212 |
---|---|
Ház | hengeres |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Anyagok | PBT; zárósapka: PC |
Tömszelence meghúzási nyomaték [Nm] | 3,5 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapocs: ...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 5,5...13 mm |
---|