1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IB0062

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Alternatív termék: IB0061 – Termékösszehasonlítás: IB0062 / IB0061
Az alternatív termék és a tartozékok kiválasztásakor ügyeljen az esetlegesen eltérő műszaki adatokra!

Induktív érzékelő

IB-2030-ABOA/F2

IB0062
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
üzemi feszültség [V] 20...250 AC/DC
védelmi osztály II
polaritáscsere védelem nem
kimenetek
kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 6,5
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] 6,5
Minimális terhelési áram [mA] 5
Maximális szivárgó áram [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanent current rating of switching output AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Short-time current rating of switching output [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 25
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 50
rövidzárlat-védelem nem
túlterhelés-védelem nem
érzékelési tartomány
kapcsolási távolság [mm] 30
Valós érzékelési távolság Sr [mm] 30 ± 10 %
működési távolság [mm] 0...24,3
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
hiszterézis [Sr %-a] 3...15
kapcsolási pont vándorlás [Sr %-a] -10...10
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
védettség IP 67
tanusítványok / bevizsgálások
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
mechanikai adatok
ház hengeres
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] Ø 34 / L = 82
anyagok PBT
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozék
Tartozékok (szállított)
rögzítőbilincs: 1
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás
csatlakozás kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — IB0062-00 — 06.03.2003 —