Elektromos kivitel | PNP; (önfelügyelő) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsolási távolság [mm] | 10 |
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 20 |
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | csatlakozás az F400 funkcióellenőrzőhöz vagy 2 vezetékes DC PNP-ként |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
Polaritáscsere védelem | nem |
Elektromos kivitel | PNP; (önfelügyelő) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 6,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 70 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 10 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...8,1 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Ház | hengeres |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | Ø 20 |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|