You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. IA0049

Induktív érzékelő

IA0049

IA-2010-ABOW/PPU

Induktív érzékelő

IA0049

IA-2010-ABOW/PPU

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: IA0004 vagy IA0053 Termék összehasonlítás: IA0049 / IA0004 / IA0053 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Termékjellemzők
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 10
Ház hengeres
Méretek [mm] Ø 20 / L = 77
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 20...250 AC/DC
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem nem
Kimenetek
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 6
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] 6,5
Minimális terhelési áram [mA] 5
Maximális szivárgó áram [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 25
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 70
Rövidzárlat-védelem nem
Túlterhelés-védelem nem
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 10
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 10 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...8,1
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház hengeres
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] Ø 20 / L = 77
Anyagok PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
rögzítőbilincs: 1
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PUR / PVC; rendkívül rugalmas; 2 x 0,5 mm²