Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 2 |
Különleges tulajdonságok | Mágneses mező ellen védett |
---|---|
Nyomásállóság [psi] | 3000 |
Mágneses mező ellen védett | igen |
Frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 7 |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 7 |
Minimális terhelési áram [mA] | 8 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1,7 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 300 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 300 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 300 |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 20 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 20 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 2 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Korrekciós faktor | rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 5 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -0,5...0,5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
---|---|
Hengertípus | pneumatikus és hidraulikus munkahenger |
Anyagok | alumínium |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A |